Ce site nécessite des cookies pour fonctionner parfaitement.

Pour plus d'informations sur les données qui sont contenues dans les cookies , voir notre page politique de confidentialité..

Pour accepter les cookies de ce site , merci de cliquer sur le bouton Autoriser.

H07 VU SPEEDY TRIFILS 3G2.5

Plus de vues

H07 VU SPEEDY TRIFILS 3G2.5
20068736
Fil domestique rigide H07VU, 3 couleurs principales assemblées, 3G2,5

Disponibilité: Disponible

Equipement des circuits des locaux d'habitation, bureaux… Ils conviennent aux installations fixes et protégées, dans ou sur des dispositifs d'éclairage ou de commande pour des tensions jusqu'à 1000V inclus en courant alternatif, et jusqu'à 750V en courant continu par rapport à la terre
Normes
NF C 32-201-3 ; HD 21 part 3 ; IEC 60-227 part 3 ; HD 308 ; NF EN 50265-2-1 (NF C 32-070 C2)
Classe de tension (V)
450/750
Nombre de conducteurs
3.
Conducteur de terre
1
Section du conducteur (mm2)
2,5

Descriptif du câble

Ame
Cuivre
Isolation
PVC
Gaine extérieure
-
Marquage (exemple)
USEH07 VU2,5 SPEEDY- n° usine Prysmian- année MOIS

Vous pourriez aussi être intéressé(e) par le(s) produit(s) suivant(s)

Rechercher