Ce site nécessite des cookies pour fonctionner parfaitement.

Pour plus d'informations sur les données qui sont contenues dans les cookies , voir notre page politique de confidentialité..

Pour accepter les cookies de ce site , merci de cliquer sur le bouton Autoriser.

U1000 R2V IrisTech 3G2.5 100M

Plus de vues

U1000 R2V IrisTech 3G2.5 100M
20039028
Câble industriel rigide U1000 R2V IrisTech 3G2,5*100M

Disponibilité: Disponible

Equipement des circuits des locaux d'habitation, bureaux…Ils conviennent aux installations fixes et protégées, dans ou sur des dispositifs d'éclairage ou de commande pour des tensions jusqu'à 1000V inclus en courant alternatif, et jusqu'à 750V en courant continu par rapport à la terre
Normes
NF C 32-321 ; HD 308 ; NF EN 50265-2-1 (NF C 32-070 C2), XPC 32 321
Classe de tension (V)
600/1000
Nombre de conducteurs
3
Conducteur de terre
1
Section du conducteur (mm2)
2,5

Descriptif du câble

Ame
Cuivre rigide
Isolation
PR
Gaine extérieure
PVC
Marquage (exemple)
SY+ U1000 R2V - U3G2,5 NF USE n° Usine Prysmian N° lot

Vous pourriez aussi être intéressé(e) par le(s) produit(s) suivant(s)

Rechercher