Ce site nécessite des cookies pour fonctionner parfaitement.

Pour plus d'informations sur les données qui sont contenues dans les cookies , voir notre page politique de confidentialité..

Pour accepter les cookies de ce site , merci de cliquer sur le bouton Autoriser.

H05 VV-F BLANC 3G1 50M

Plus de vues

H05 VV-F BLANC 3G1 50M
20034330
Câble domestique souple H05 VVF 3G1 Blanc 50M

Disponibilité: Indisponible

câble pour alimentation d'appareils domestiques mobiles ou semi-fixes. Utilisation recommandée dans les locaux domestiques, même humides pour des efforts mécaniques moyens
Normes
HD 21,5 ; IEC 60227-5 ; EN 50265-2-1 (IEC 60332-1) ; HD 308
Classe de tension (V)
300/500
Nombre de conducteurs
3.
Conducteur de terre
1
Section du conducteur (mm2)
1

Descriptif du câble

Ame
Cuivre souple
Isolation
PVC
Gaine extérieure
PVC
Marquage (exemple)
USEH05 VVF- n° usine Prysmian- année

Vous pourriez aussi être intéressé(e) par le(s) produit(s) suivant(s)

Rechercher